ECUB-GH-V3-D9-L10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/ecuc-1528.prj},{NB=ECUB-GH-V3-D9-L10},{CODE=ECUB},{TYPE=jmj},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{DTOL=G},{VTOL=H},{V=3.0},{D=9.0},{L=10.0},{ZJGLS=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222051.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ECUC,ECUB,ECUM,ECSU - 金属轴环 精密级 内外径公差选择·尺寸自由指定型
明细表
ECUB-GH-V3-D9-L10
代码
ECUB
ECUB
类型
精密级
材质
S45C
S45C
表面处理
发黑
发黑
D 公差选择
G
H
N
X
G
H
N
X
D 公差值
-0.005/-0.014
V 公差选择
H
N
X
H
N
X
V 公差选择
+0.010/0
最小单位0.5mm
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
最小单位0.1mm
追加公差变更
不变更加工
LSB(变更负公差)
LSC(变更正公差)
LSD(变更零负公差)
LSE(变更零正公差)
不变更加工
LSB(变更负公差)
LSC(变更正公差)
LSD(变更零负公差)
LSE(变更零正公差)
L 公差变更
±0.01
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222051.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型