ECKB-A-D10-V3-X0-T3
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/eckb-1520-2.prj},{NB=ECKB-A-D10-V3-X0-T3},{CODE=ECKB},{MAT=S45C},{SUR=fai hei},{XZXZ=A},{XZXZX='A','B','C','D','E'},{D=10.0},{V=3.0},{VX=[3:$VMAX./0.5]},{X=0.0},{XX=[$XXMIN.:$XXMAX./0.1]},{T=3.0},{TX=[3:10/0.1]},{ZJGHH=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222036.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ECKC,ECKB,ECKM,ECKS - 金属垫圈-形状选择型-平头型/嵌入型
明细表
ECKB-A-D10-V3-X0-T3
代码
ECKB
ECKB
材质
S45C
S45C
表面处理
发黑
发黑
形状选择
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
D20以下时最小单位0.5mm,D20以上时最小单位1mm
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
最小单位0.5mm
最小单位0.1mm
最小单位0.1mm
追加淬火加工
N/A(不加工)
淬火加工
N/A(不加工)
淬火加工
淬火加工硬度
无淬火加工
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222036.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型