HDSQMK20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1463-3.prj},{NB=HDSQMK20},{CODE=HDSQMK},{D=20},{DH7=+0.021/0},{A=60},{B=30},{C=29},{F=45},{FF1=17.5},{FF2=27.5},{FF3=7.5},{G=16},{BB=7},{BB1=11.0},{HH=6.5},{M=M6},{MX1=6},{H=15},{MA=M6},{MX=6},{X=7.00},{S=15.0},{DD=7},{DD1=11.0},{Z=6.5},{W=2},{AB=M6-20 2ge},{NLJ=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HDSQBK,HDSQMK,HDSBBK - 支柱固定夹底座-底座用支架-反向型
明细表
HDSQMK20
代码
HDSQMK
HDSQMK
类型
沉孔型
沉孔型
材质
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角螺栓(不锈钢)
内六角螺栓(不锈钢)
D
20
20
mm
D公差
+0.021/0
+0.021/0
A
60
60
mm
B
30
30
mm
C
29
29
mm
F
45
45
mm
f1
17.5
17.5
mm
f2
27.5
27.5
mm
f3
7.5
7.5
mm
G
16
16
mm
b
7
7
mm
b1
11.0
11.0
mm
h
6.5
6.5
mm
m
M6
M6
H
15
15
mm
MA
M6
M6
X
7.00
7.00
mm
S
15.0
15.0
mm
d
7
7
mm
d1
11.0
11.0
mm
Z
6.5
6.5
mm
W
2
2
mm
附属螺栓
M6-20 2个
M6-20 2个
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222199.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型