IAGX40-C
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1343_asmtab.prj},{NB=IAGX40-C},{MOD=IAGX40},{CODE=IAGX},{NO=40},{LOC=C},{DRI=x zhouyigefangxiang},{TAB=40X40},{TKN=20},{STR=±6.5},{LOAD=19.6N(2kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.02mm/6mm},{MOB=0.03},{WEI=0.13kg},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220205.html},{PPATH=wyt-1343/wyt-1343-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAGX40 - 位移台-钢条滚珠40型-X轴
明细表
IAGX40-C
代码
IAGX40
微分头安装位置
C
C
移动方向
X轴一个方向
台面大小
40X40
mm
台面厚度
20
mm
行程
±6.5
mm
负载
19.6N(2kgf)
mm
最小刻度
0.01
mm
移动平行度
≤0.02mm/6mm
mm
平行度
0.03
mm
重量
0.13kg
kg
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220205.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型