IAX90-C
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1317_asmtab.prj},{NB=IAX90-C},{MOD=IAX90},{CODE=IAX},{NO=90},{LOC=C},{DRI=x},{MAT=lv},{DMO=w},{TAB=90×90},{TKN=18},{STR=±12.5},{LOAD=93.1(9.5)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.02/25},{MOB=0.03},{WEI=0.47},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220099.html},{PPATH=wyt-1317/wyt-1317_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAX90 - 位移台-交叉导轨90型-X轴
明细表
IAX90-C
代码
IAX90
代码
IAX
NO
90
微分头安装位置
C
L
R
C
L
R
移动方向
X轴一个方向
主体材质
铝合金(黑色阳极)
驱动方式
微分头
台面大小
90×90
mm
台面厚度
18
mm
行程
±12.5(可定制±6.5)
mm
负载
93.1(9.5)
N(kgf)
最小刻度
0.01
mm
移动平行度
≤0.02/25
mm
平行度
0.03
mm
重量
0.47
kg
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220099.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型