您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DACXG25-P8-F1-L5-T2
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1158-2.prj},{NB=DACXG25-P8-F1-L5-T2},{CODE=DACXG},{TYPE1=D Hole type},{TYPE2=Positioning to stop transformation},{TYPE3=Shoulder Type},{MAT1=T10(A)},{MAT2=SKS93},{HRD=48~58HRC},{D=25},{P=8.00},{PX=[8:21/0.01]},{F=1.0},{L=5},{T=2},{ZJGDF=},{ZJGDE=},{ZJGLC=},{ZJGTD=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DACXG,DACYG - 定位销用衬套/D孔型/带肩型
明细表
DACXG25-P8-F1-L5-T2
代码
DACXG
DACXG
类型1
D孔型
类型2
定位止转型
类型3
带肩型
国标
T10(A)
相当
SKS93
硬度
48~58HRC
D
25
25
mm
最小单位0.01
mm
Enter value for P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位0.1
mm
Enter value for F
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
F公差
+0.05/0
+0.05/0
P公差
+0.015/0
+0.015/0
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
T
2
3
4
5
2
3
4
5
mm
H
29
29
mm
增加粘接剂用槽
不追加工
不追加工
增加防脱落槽
不追加工
不追加工
L尺寸公差变更
不追加工
LC(L尺寸公差变更)
不追加工
LC(L尺寸公差变更)
肩厚度公差变更
不追加工
TD(肩厚度公差变更)
不追加工
TD(肩厚度公差变更)
网址
https://www.srdfaa.com/product/1713839442544.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型