您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAGESL20-P22-L10-B5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1022-1.prj},{NB=DAGESL20-P22-L10-B5},{CODE=DAGESL},{D=20},{P=22.00},{PX=[22:30/0.01]},{L=10},{LX=[10:40/1]},{B=5.0},{BX=[5:30/0.1]},{EX=2},{C=3.0},{W=9.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 240
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DAFQA,DAGFQA,DACFQA,DASFQA,DAGBSL,DAFQPA,DAGFQPA,DACFQPA,DASFQPA,DAGESL,DAFQD,DAGFQD,DACFQD,DASFQD,DAGCSL,DAFQPD,DAGFQPD,DACFQPD,DASFQPD,DAGDSSL - 大头球面型-标准型/P·L·B尺寸指定型
明细表
DAGESL20-P22-L10-B5
代码
DAGESL
DAGESL
材质
-
-
表面处理
镀硬铬,抛光厚度5~8μm
镀硬铬,抛光厚度5~8μm
硬度
850HV~
850HV~
类型
圆型
圆型
D公差
p6
p6
D
20
20
mm
最小单位0.01
mm
Enter value for P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位0.1
mm
Enter value for B
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
ℓ
2
2
mm
C
3.0
3.0
mm
W
9.0
9.0
mm
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222408.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型