CCMBGW15-45
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccmbb890-2-2_asmtab.prj},{NB=CCMBGW15-45},{CODE=CCMBGW},{TYPR=B xing zhuang},{ZC=gang},{MAT=ju an},{HRD=xiao shi70},{C=bai se},{DD=15},{D=45},{JAZ1=343},{JAZ2=109},{B=15},{D1=35},{B1=11},{RR=0.6},{DS1=19.0},{DS2=20.0},{R1=0.6},{SYZC=6202ZZ},{PPATH=ccmbb890-2/ccmbb890-2-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - 聚氨酯成形轴承 平型
明细表
CCMBGW15-45
代码
CCMBGW
CCMBGW
类型
B形状
轴承材质
钢(SUJ2)
钢(SUJ2)
材质
聚氨酯
硬度
肖氏A70
肖氏A70
颜色
白色
白色
d
15
15
mm
D
45
45
mm
肖氏A90(聚氨酯)
343
343
肖氏A70(聚氨酯)
109
109
B
15
15
mm
D1
35
35
mm
B1
11
11
mm
(min.)
0.6
0.6
(min.)
19.0
19.0
(max.)
20.0
20.0
(max.)
0.6
0.6
使用轴承
6202ZZ
6202ZZ
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221206.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型