BAFURS6-16
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-695-1_asmtab.prj},{NB=BAFURS6-16},{CODE=BAFURS},{TYPE=daimifengquan},{MM=5.2},{DD=6.0},{S=10.0},{L2=9},{DDTOL=0/-0.012},{D=16},{M=6},{PITCH=1.00},{B=11},{B1=12},{L=28},{DD1=4.00},{LL=9.0},{RR=0.50},{FF=11.00},{CRKN=3.59},{CORKN=3.58},{KN=2.11},{KN1=1.08},{RPM=17500},{RPM1=25000},{WEI=18.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222313.html},{PPATH=695-1/zc-695-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAFUR,BAFURS,BAFU - 凸轮轴承随动器-标准型-圆弧形
明细表
BAFURS6-16
代码
BAFURS
BAFURS
类型
带密封圈
带密封圈
材质
SUS440C
SUS440C
附件
1个六角螺帽(SUS304)
1个六角螺帽(SUS304)
dh7
6.0
6.0
DD公差
0/-0.012
0/-0.012
D
16
16
M
6
6
螺距
1.00
1.00
B
11
11
B1
12
12
L
28
28
d1
4.00
4.00
ℓ
9.0
9.0
r
0.50
0.50
f
11.00
11.00
基本额定负载CR动KN
3.59
3.59
基本额定负载COR静KN
3.58
3.58
最大容许负载KN
2.11
2.11
轨道负载容量KN
1.08
1.08
带密封圈型极限转速
17500
17500
rpm
无密封圈型极限转速
25000
25000
rpm
重量(g)
18.5
18.5
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222313.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型