BAS6202DDU
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bavv-669-2.prj},{NB=BAS6202DDU},{CODE=BAS},{TYPE=6202},{MFQ=DDU},{MOD=BAS6202DDU},{DD=15.0},{D=35},{B=11.0},{CRKN=6.50},{RR=0.60},{COKN=2.98},{RPM=14000},{DSMIN=19},{DSMAX=20.5},{DH=31},{R=0.60},{WEI=45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAS6000,BAS6200,BAS6001 - 不锈钢深沟滚珠轴承-接触式橡胶密封圈型
明细表
BAS6202DDU
型号
BAS6202DDU
BAS6202DDU
材质
SUS440C
密封圈材质
丁腈橡胶
d[mm]
15.0
15.0
D[mm]
35
35
B[mm]
11.0
11.0
基本额定负载Cr(静)KN
6.50
6.50
安装尺寸r(min.)
0.60
0.60
基本额定负载Co(动)KN
2.98
2.98
容许转速[1/min]
14000
14000
安装尺寸DSMIN
19
19
安装尺寸DSMAX
20.5
20.5
安装尺寸 Dh
31
31
安装尺寸r(max)
0.60
0.60
重量(g)
45
45
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222248
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型