BA694DDU
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bavv-669-1.prj},{NB=BA694DDU},{MOD=BA694DDU},{CODE=BA},{MOD1=694},{MFQ=DDU},{TYPE=jiechushi},{DD=4.0},{D=11},{B=4.0},{RR=0.15},{CRN=960},{CORN=345},{RPM=24000},{DSMIN=5.2},{DH=9.80},{R=0.15},{WEI=1.75}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BA625VV,BA696VV,BA626VV - 小径滚珠轴承-非接触式/接触式橡胶密封圈型
明细表
BA694DDU
型号
BA694DDU
BA694DDU
类型
接触式橡胶密封圈型
接触式橡胶密封圈型
材质
SUJ2
密封圈材质
丁腈橡胶
d[mm]
4.0
4.0
D[mm]
11
11
B[mm]
4.0
4.0
安装尺寸r(min.)
0.15
0.15
基本额定负载 Cr(动)N
960
960
基本额定负载 Cor(静)N
345
345
容许转速[1/min]
24000
24000
安装尺寸DSMIN
5.2
5.2
安装尺寸 Dh
9.80
9.80
安装尺寸r(max)
0.15
0.15
重量(g)
1.75
1.75
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222247
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型