BADRCP17
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/badrcp682-3_asmtab.prj},{NB=BADRCP17},{CODE=BADRCP},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=17},{H=30.2},{L=114},{L1=87},{A=25},{DD1=16},{DD=12},{TT=12},{H1=57},{B=22.0},{S=6.0},{CR=9.55},{COR=4.8},{M1=M5x0.8},{JGNJ=240},{ZXFZ=476},{WEI=360},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222267.html},{PPATH=zc-682-3/badrcp682-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BADRCP - 滚珠轴承组件-简易轴台型
明细表
BADRCP17
代码
BADRCP
固定座材质
FC200
轴承材质
SUJ2
橡胶密封圈
丁腈橡胶(NBR)
止动螺丝
SCM435
D
17
17
mm
H
30.2
30.2
mm
l
114
114
mm
l1
87
87
mm
A
25
25
mm
d1
16
16
mm
d
12
12
mm
t
12
12
mm
H1
57
57
mm
B
22.0
22.0
mm
S
6.0
6.0
mm
动负载
9.55
9.55
kN
静负载
4.8
4.8
kN
M1
M5x0.8
M5x0.8
mm
止动螺丝紧固扭矩
240
240
N.cm
止动螺丝轴向负载
476
476
N
重量
360
360
g
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222267.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型