AIUN25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiun-481-1_asmtab.prj},{NB=AIUN25},{CODE=AIUN},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{NO=25},{DD=25},{L=30},{B=105},{H=68},{HH=35},{B1=66},{H1=25},{P=85},{V=52},{DD1=11.0},{DD2=0.0},{LL=0},{ZCXH=6005ZZ},{D4=34.0},{SYDQ=NO.25},{SYDQX=25},{COLOR=0,0,0,0},{PPATH=aiun-481-1/aiun-481-1_asmtlp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AIUN,AIUNM - 丝杠支座组件-固定侧-方形-标准型-带挡圈型
明细表
AIUN25
代码
AIUN
AIUN
材质
S45C
表面处理
发黑
发黑
NO.
25
25
d(适用丝杠轴径)
25
25
L
30
30
B
105
105
H
68
68
h(中心高)
35
35
B1
66
66
H1
25
25
p
85
85
V
52
52
d1
11.0
11.0
d2
0.0
0.0
ℓ
0
0
轴承型号
6005ZZ
6005ZZ
使用挡圈
NO.25
NO.25
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220132.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型