??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AHZ18 - 拖链·国产·经济型·18系列·内开
明细表
AHZ18-C18-R28-N1-AHJ18B-C18
代码
AHZ18
开口方向
内径打开
横梁
半封闭式
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20℃~80℃
阻燃等级
UL94-V0
附件
接头
内宽C
弯曲半径R
链节数N
接头
AHJ18B-C18
安装尺寸
80
安装尺寸
70
安装尺寸
150
所需安装高度HF
105
外宽W
28
节距P
33.5
最大电缆直径
16
最大架空负载
0.5 kg/m
最大架空长度
1.2 m
重量
≈0.34 g
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220465.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型