AGLWPN16-110
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/aglwpn331_asmtab.prj},{NB=AGLWPN16-110},{CODE=AGLWPN},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=110},{LXX=110},{LMAX=670},{W=60},{L1=74.5},{B=45},{C=35},{SLL=M4×4.5},{S=4},{LL=4.5},{L2=58.7},{K=12.0},{N=30.0},{C2=35},{LL1=4.0},{W1=42},{W2=9.0},{H1=10.0},{DD=4.5},{D=8.0},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=42.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=aglwpn331/aglwpn331_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AGLWPN,AGLW2PN - 微型直线导轨·宽幅型·带定位孔滑块加长型
明细表
AGLWPN16-110
型号
AGLWPN
AGLWPN
材质
不锈钢 56HRC~
滑块数量
1
1
H
16
16
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
W
60
60
mm
L1
74.5
74.5
mm
B
45
45
mm
C
35
35
mm
S×ℓ
M4×4.5
M4×4.5
L2
58.7
58.7
mm
K
12.0
12.0
mm
N
30.0
30.0
mm
C2
35
35
mm
(ℓ1)
4.0
4.0
mm
W1
42
42
mm
W2
9.0
9.0
mm
H1
10.0
10.0
mm
d
4.5
4.5
mm
D
8.0
8.0
mm
h
4.5
4.5
mm
P
40
40
mm
E
15.0
15.0
mm
安装孔数
3
3
基本额定负载(动)
5.50
5.50
KN
基本额定负载(静)
8.2
8.2
KN
静态容许力矩A
40.0
40.0
N·m
静态容许力矩B
41.0
41.0
N·m
静态容许力矩C
142.0
142.0
N·m
滑块重量
0.15
0.15
kg
导轨重量
2.95
2.95
kg/m
追加滑块
无追加滑块
无追加滑块
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220869.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型