目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
AA28JJAU-49815-00
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
自动喷嘴
Electrically Actuated Nozzles
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/automatic_nozzles/electrically_actuated_nozzles/electric_air_atomizing.prj},{NB=AA28JJAU-49815-00},{PN=AA28JJAU-49815-00},{IC=1/8 NPT (air and liquid)},{ICTT=Female},{MLP=125 psi},{PW=24 VDC, (0.50 Amp)},{MAP=100 psi},{MF=0.42 gpm},{MT=150°F},{MS=2000 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=49815x1 - DS 49815},{CAP= 9/16},{H=1.38},{W=1.12},{L=3.82},{STEP=AA28JJAU-49815-00-0.500 + SUJJ.stp },{VERS=3},{FONT=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
电动气雾喷嘴 - 喷嘴
明細表
AA28JJAU-49815-00
产品型号
AA28JJAU-49815-00
AA28JJAU-49815-00
入口尺寸(英寸)和类型
1/8NPT(气体与液体)
1/8NPT(气体与液体)
入口外螺纹/内螺纹
内螺纹
最大液体压力
125 psi
125 psi
电源
24 VDC, (0.50 Amp)
24 VDC, (0.50 Amp)
最大气体压力
100 psi
最大流量
0.42 gpm
0.42 gpm
最高温度(液体)
150°F
150°F
最大流速
2000 cpm
2000 cpm
喷嘴组件
联系喷雾系统公司
六角帽
9/16
9/16
Inch
高度
1.38
1.38
Inch
宽度
1.12
1.12
Inch
总长
3.82
3.82
Inch
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型