目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B21400A (BSPT)
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于5’(1.5 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/21400a_nozzle_m.prj},{NB=B21400A (BSPT)},{PN=B21400A (BSPT)},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 21400A Nozzle},{STPFN=21400A_3x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\21400A},{IC=3/4\" BSPT (F)},{MAXTD=1.5},{SC=360°},{MINTO=60},{MAT=Bearing Retainers – stainless steel, Sleeves – 50% stainless steel PTFE, All other metallurgy – 316 stainless steel with Ryton® (polyphenylene sulfide)},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 4.1},{FRR=23 to 82},{MAXTEMP=177},{RSM=200},{MFP=74}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 21400A - 喷嘴 - 公制
明細表
B21400A (BSPT)
产品型号
B21400A (BSPT)
入口连接尺寸
3/4" BSPT (F)
最大推薦罐直徑
1.5
m
Spray Coverage
360°
最小油箱開度
60
mm
材料种类
轴承支架–Kolsterised不锈钢,套管–50%不锈钢聚四氟乙烯,其他所有合金–带有Ryton®(聚苯硫醚)的316不锈钢
工作原理
液体驱动反作用力
工作壓力範圍
0.7 to 4.1
bar
流量範圍
23 to 82
lpm
最高溫度
177
°C
推薦過濾網
200
最大自由通道
74
micron
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型