目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TJ65B (BSPT) m
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于45’(13.7 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/65_65ht_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ65B (BSPT)_m},{PN=TJ65B (BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® 65/65HT Tank Cleaner},{STPFN=TJ65.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ65},{IC=1-1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=12.2},{SC=360°},{MINTO=229},{MAT=Stainless steel, PTFE, UHMW-PE and nylon},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=3.4 to 10.3},{FRR=114 to 379},{MAXTEMP=121},{RSM=20},{MFP=840},{PPATH=assemblies/tj65_m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 65/65HT - 槽罐清洗喷嘴-公制
明細表
TJ65B (BSPT)_m
产品型号
TJ65B (BSPT)
TJ65B (BSPT)
入口连接尺寸
1-1/2" BSPT (F)
1-1/2" BSPT (F)
最大推薦罐直徑
12.2
m
Spray Coverage
360°
最小油箱開度
229
mm
材料
不锈钢,聚四氟乙烯,UHMW-PE和尼龙
不锈钢,聚四氟乙烯,UHMW-PE和尼龙
工作原理
液体驱动涡轮
工作壓力範圍
3.4 to 10.3
bar
流量範圍
114 to 379
114 to 379
lpm
最高溫度
121
121
°C
推薦過濾網
20
最大自由通道
840
micron
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型