目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于100’(30 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_100/360_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)},{PN=TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)},{IC=2'' BSPT (F) along with 2-1/2'' quick disconnect (M)},{MAXTD=30.5},{SC=360°},{HT=2 nozzle hub},{MINTO=159},{MAT=Gears – 17-4PH stainless steel, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton®, Seals – high-performance spring-energized PTFE , All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=2.8 to 24.1},{FRR=114 to 1136},{MAXTEMP=121},{RSM=20},{MFP=840},{PNH=TJ360_2},{PPATH=assemblies/360_tank_cleaner_m_asmtpl.prj},{LL=335.66}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 360 - 槽罐清洗喷嘴-公制
明細表
TJ360 (2 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
产品型号
TJ360(2喷嘴毂,BSPT和快接接头)
TJ360(2喷嘴毂,BSPT和快接接头)
入口连接尺寸
2''BSPT(内螺纹)与2-1/2''快接接头(外螺纹)
最大推薦罐直徑
30.5
m
Spray Coverage
360°
喷嘴毂类型
2喷嘴毂
2喷嘴毂
最小油箱開度
159
159
mm
材料
齿轮–17-4PH不锈钢,齿轮轴轴承系统–PTFE或含油轴承,O形圈–自润滑三元乙丙橡胶或Viton®,密封件–高性能弹簧增能PTFE,所有其他合金–316不锈钢
工作原理
液体驱动涡轮
工作壓力範圍
2.8 to 24.1
bar
流量範圍
114 to 1136
lpm
最高溫度
121
°C
推薦過濾網
20
最大自由通道
840
micron
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型