目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
VKE3-90NB4P
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
标准实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/vke_1_4_asmtab.prj},{NB=VKE3-90NB4P},{TYP=VKE-3},{DF05=1.0},{DF1=1.3},{DF2=1.9},{DF3=2.3},{DF5=3.0},{DF10=4.2},{SWINKEL=90},{AG=1/4 NPT},{A=6},{MATVIS=1.4571 Edelstahl / Stainless Steel}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 264
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
VKE 1/4 - 实心锥形喷嘴
明細表
VKE3-90NB4P
产品型号
VKE3-90NB4P
VKE3-90NB4P
0.5bar时的流量
1.0
1.0
l/min
1bar时的流量
1.3
1.3
l/min
2bar时的流量
1.9
1.9
l/min
3bar时的流量
2.3
2.3
l/min
5bar时的流量
3.0
3.0
l/min
10bar时的流量
4.2
4.2
l/min
Spray Angle at 5 bar
90
90
°
Max. Free Passage
0.9
0.9
mm
Connecting thread
1/4 NPT
1/4 NPT
物料
1.4571 Edelstahl / Stainless Steel
1.4571 Edelstahl / Stainless Steel
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型