目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72006201
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Leergehäuse
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052912/72006201.prj},{NB=72006201},{MANUID=72006201},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.344},{LENGTH=366},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/6c/c5/pho_pro_72006201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72006201},{DESCSHORT=GEOS TGS 3040-2},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm},{INTNO=4013902626694},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS TGS 3040-2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS 3040-2
Bill of material
72006201
MD01
VAR__MANUID_
72006201
Kurzbeschreibung
GEOS TGS 3040-2
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm
Internationale Artikelnummer
4013902626694
Artikelnummer des Herstellers
72006201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS 3040-2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.344
LENGTH
366
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型