目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72209701
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72209701.prj},{NB=72209701},{MANUID=72209701},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.133},{LENGTH=332},{WIDTH=233},{DEPTH=12},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{MD01=../../../_pool_/83/db/pho_pro_72209701_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72209701},{DESCSHORT=GEOS-S BSM 3040-9/2},{DESCLONG=Berührungsschutzmodule zum werkzeuglosen Einbau in den Rahmen von GEOS-Schaltschränken, Kunststoff grau ähnlich RAL 7035, für GEOS-S 3040-18/22, 18 TE, 2-reihig. Set bestehend 2 x Artikel 72208701<br /><strong>Abmessungen: </strong>233 x 332 x 12 mm},{INTNO=4013902645220},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS-S BSM 3040-9/2},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-S BSM 3040-9/2
Bill of material
72209701
MD01
VAR__MANUID_
72209701
Kurzbeschreibung
GEOS-S BSM 3040-9/2
Langbeschreibung
Berührungsschutzmodule zum werkzeuglosen Einbau in den Rahmen von GEOS-Schaltschränken, Kunststoff grau ähnlich RAL 7035, für GEOS-S 3040-18/22, 18 TE, 2-reihig. Set bestehend 2 x Artikel 72208701<br /><strong>Abmessungen: </strong>233 x 332 x 12 mm
Internationale Artikelnummer
4013902645220
Artikelnummer des Herstellers
72209701
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S BSM 3040-9/2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.133
LENGTH
332
WIDTH
233
DEPTH
12
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型