目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72202601
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72202601.prj},{NB=72202601},{MANUID=72202601},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.650},{LENGTH=425},{WIDTH=250},{DEPTH=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39219041},{MD01=../../../_pool_/cf/fe/pho_pro_72202601_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72202601},{DESCSHORT=GEOS-S EPT 4050},{DESCLONG=Einbauplatte aus Isolierstoff für die Tür von GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Anzeigeelementen und Displays, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-S 4050-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>250 x 425 x 4 mm},{INTNO=4013902644766},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS-S EPT 4050},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-S EPT 4050
Bill of material
72202601
MD01
VAR__MANUID_
72202601
Kurzbeschreibung
GEOS-S EPT 4050
Langbeschreibung
Einbauplatte aus Isolierstoff für die Tür von GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Anzeigeelementen und Displays, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-S 4050-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>250 x 425 x 4 mm
Internationale Artikelnummer
4013902644766
Artikelnummer des Herstellers
72202601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S EPT 4050
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.650
LENGTH
425
WIDTH
250
DEPTH
4
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39219041
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型