目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72003301
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72003301.prj},{NB=72003301},{MANUID=72003301},{EF000040=7.5},{EF000386=1},{EF001438=450},{EF002677=350},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.1771},{LENGTH=450},{WIDTH=35},{DEPTH=7.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/25/09/pho_pro_72003101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72003301},{DESCSHORT=GEOS NS35-450},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 7,5 mm},{INTNO=4013902614370},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS NS35-450}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35-450
Bill of material
72003301
MD01
VAR__MANUID_
72003301
Kurzbeschreibung
GEOS NS35-450
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 7,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902614370
Artikelnummer des Herstellers
72003301
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35-450
EF000010
EV005273
EF000040
7.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
450
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
350
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1771
LENGTH
450
WIDTH
35
DEPTH
7.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型