目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
97054001
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Wand- und Deckenübergänge
Trichter
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049914/24me04-1000049930/97054001.prj},{NB=97054001},{MANUID=97054001},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=71},{WIDTH=71},{DEPTH=62},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/45/31/pho_pro_97054001_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=97054001},{DESCSHORT=U 71 KUT},{DESCLONG=Kuppeltrichter, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit glatter Stirnseite, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4, 2-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 62 mm}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
U 71 KUT
Bill of material
97054001
MD01
VAR__MANUID_
97054001
Kurzbeschreibung
U 71 KUT
Langbeschreibung
Kuppeltrichter, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit glatter Stirnseite, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4, 2-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 62 mm
Internationale Artikelnummer
4013902180172
Artikelnummer des Herstellers
97054001
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
U 71 KUT
EF000215
EV000154
EF005776
false
EF005802
false
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.030
LENGTH
71
WIDTH
71
DEPTH
62
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型