目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
97071601
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Wand- und Deckenübergänge
Auslässe
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049914/24me04-1000049929/97071601.prj},{NB=97071601},{MANUID=97071601},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=86},{WIDTH=126},{DEPTH=57},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/7f/bc/pho_pro_97071601_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=97071601},{DESCSHORT=UVA 90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
UVA 90
Bill of material
97071601
MD01
VAR__MANUID_
97071601
Kurzbeschreibung
UVA 90
Langbeschreibung
Universalauslass, zur einfachen Rohrübergabe im Wand- und Deckenbereich oder zur Weiterführung von Rohren unter dem Estrich. Einführungen für Rohre bis M25. Geeignet für Klebebefestigung und Gegenschalung (bei Verwendung von Stützholmtechnik bitte unbedingt beachten: Stützholmlänge = Wandstärke minus 2 cm!), Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M20 - M25, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>126 x 86 x 57 mm
Internationale Artikelnummer
4013902905430
Artikelnummer des Herstellers
97071601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
UVA 90
EF000215
EV000154
EF005776
false
EF005802
false
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.050
LENGTH
86
WIDTH
126
DEPTH
57
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型