目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
97660401
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Werksfertigung
Universelle Einbaugehäuse XL
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049911/24me04-15569489/97660401.prj},{NB=97660401},{MANUID=97660401},{EF000280=0},{EF000846=280},{EF004265=255},{EF006434=150},{EF006435=160},{EF023518=130},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.845},{LENGTH=280},{WIDTH=255},{DEPTH=130},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/16/32/pho_pro_97660401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=97660401},{DESCSHORT=IBTronic XL H 185 F}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTronic XL H 185 F
Bill of material
97660401
MD01
VAR__MANUID_
97660401
Kurzbeschreibung
IBTronic XL H 185 F
Langbeschreibung
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50W / LED 25W, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), mit Schutzart IPX4, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. Ø 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Integrierte Rohradapter, Dichtbereich M20 - M25<br /><strong>Abmessungen: </strong>255 x 280 x 130 mm
Internationale Artikelnummer
4013902966486
Artikelnummer des Herstellers
97660401
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
IBTronic XL H 185 F
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
280
EF000943
-
EF002169
EV000139
EF004265
255
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
150
EF006435
160
EF007942
true
EF009764
true
EF023518
130
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.845
LENGTH
280
WIDTH
255
DEPTH
130
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型