目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
73382201
Spelsberg
Kleinverteiler
AK Plus - mit zusätzlichem Anschlussraum
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486693/24me03-1000049612/24me04-1000049627/73382201.prj},{NB=73382201},{MANUID=73382201},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.183},{LENGTH=266.2},{WIDTH=79.9},{DEPTH=40},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{MD01=../../../_pool_/65/a9/pho_pro_73382201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=73382201},{DESCSHORT=AK3 FL02},{DESCLONG=Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen, mit Vorprägungen: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16<br /><strong>Abmessungen: </strong>79,9 x 266,2 x 40 mm},{INTNO=4013902542857},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=AK3 FL02},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/73382201}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 FL02
Bill of material
73382201
MD01
VAR__MANUID_
73382201
Kurzbeschreibung
AK3 FL02
Langbeschreibung
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen, mit Vorprägungen: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16<br /><strong>Abmessungen: </strong>79,9 x 266,2 x 40 mm
Internationale Artikelnummer
4013902542857
Artikelnummer des Herstellers
73382201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AK3 FL02
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.183
LENGTH
266.2
WIDTH
79.9
DEPTH
40
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型