目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
07106201
Spelsberg
GTi-ISO-Schaltanlagen
Zubehör
Gehäusezubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049636/24me03-1000049678/24me04-1000049701/07106201.prj},{NB=07106201},{MD01=../../../_pool_/12/60/pho_pro_07106201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=07106201},{DESCSHORT=GME 2},{DESCLONG=Messplatte, Isolierstoff, zur Montage von Messungen im Gehäuse, Materialstärke: 6 mm, 4 x 72 x 72 mm und Voltmeter-Umschalter<br /><strong>Abmessungen: </strong>300 x 300 x 6 mm},{INTNO=4013902858798},{MANUID=07106201},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GME 2},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.6044},{LENGTH=300},{WIDTH=300},{DEPTH=6},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39204990},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/07106201},{MD04_DEU=https://www.spelsberg.de/p/07106201}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GME 2
Bill of material
07106201
MD01
VAR__MANUID_
07106201
Kurzbeschreibung
GME 2
Langbeschreibung
Messplatte, Isolierstoff, zur Montage von Messungen im Gehäuse, Materialstärke: 6 mm, 4 x 72 x 72 mm und Voltmeter-Umschalter<br /><strong>Abmessungen: </strong>300 x 300 x 6 mm
Internationale Artikelnummer
4013902858798
Artikelnummer des Herstellers
07106201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GME 2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.6044
LENGTH
300
WIDTH
300
DEPTH
6
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39204990
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型