目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
79506401
Spelsberg
Zählergehäuse
Zubehör
Zubehör Zählergehäuse
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049635/24me03-15486826/24me04-15486827/79506401.prj},{NB=79506401},{MD01=../../../_pool_/4c/42/pho_pro_79506401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=79506401},{DESCSHORT=TR NS35-64},{DESCLONG=Träger für Normschienen nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Set = 10 Stück, <br /><strong>Abmessungen: </strong>13 x 87,4 x 64 mm},{INTNO=4013902922086},{MANUID=79506401},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=TR NS35-64},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0156},{LENGTH=87.400},{WIDTH=13},{DEPTH=64},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/79506401},{MD04_DEU=https://www.spelsberg.de/p/79506401}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
TR NS35-64
Bill of material
79506401
MD01
VAR__MANUID_
79506401
Kurzbeschreibung
TR NS35-64
Langbeschreibung
Träger für Normschienen nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, Set = 10 Stück, <br /><strong>Abmessungen: </strong>13 x 87,4 x 64 mm
Internationale Artikelnummer
4013902922086
Artikelnummer des Herstellers
79506401
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TR NS35-64
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0156
LENGTH
87.400
WIDTH
13
DEPTH
64
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型