NRS175 - A - ...Green4545,90,135,175,[17:175] d
Special Springs
Nitro Roller
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/nitro_roller/nrs_tab.prj},{NB=NRS175 - A - ...Green4545,90,135,175,[17:175]_d},{CODE=NRS175 - A - ...},{A=20},{L=31.5},{B=30},{F0X=45,90,135,175,[17:175]},{F0=45},{W=0.054},{PPATH=nrs_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
Nitro Roller Ball - Nitro Roller Ball
Bill of material
NRS175 - A - ...Green4545,90,135,175,[17:175]_d
CODE
NRS175 - A - ...
NRS175 - A - ...
Diameter
20
20
mm
Total length
31.5
31.5
mm
Length
30
30
mm
Id colored ring
Green
-
Pressure
25
bar
F0X
45,90,135,175,[17:175]
45,90,135,175,[17:175]
Force
daN
W
0.054
0.054
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型