DIN 935-B M8
Special Collection
Engineering & Technology
Bolts
Powered by
CAD模型選擇
{special_collection/engineering_technology/bolts/din_935_b.prj},{NB=DIN 935-B M8},{IDNR=},{NAME=DIN 935},{D=M8},{P=1.250},{M=9.500},{N=2.750},{S=13.000},{W=6.140},{NDM=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Special Collection
描述
DIN 935 B - Hexagon slotted nut
明细表
DIN 935-B M8
Ident number
Name
DIN 935
Thread
M8
M8
P
1.250
1.250
mm
M
9.500
9.500
mm
N
2.750
2.750
mm
S
13.000
13.000
mm
W
6.140
6.140
mm
NDM
8.000
8.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型