25-CM-E020B
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
标准型气缸
CM2气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/standard_air_cylinders/cm2/accessories/25a-cm2_e.prj},{NB=25-CM-E020B},{MODEL=25-CM-E020B},{BORE=20,25},{L=24.5},{LC=8},{LD=6.8},{LE=22},{LF=15},{LG=30},{LH=30},{LR=10},{LT=3.2},{LX=12},{LY=59},{LV=18.4},{PINMODEL=CD-S02},{DD9=8 -0.040/-0.076},{DD=8.0},{D=7.6},{LL=19.5},{M=1.60},{T=0.90},{CRIN=C-8 type for pivot}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25-CM-E - T型座 25A-对应
明细表
25-CM-E020B
型号
25-CM-E020B
25-CM-E020B
适用缸径
20,25
20,25
mm
l
24.5
24.5
mm
LC
8
8
mm
LD
6.8
6.8
mm
LE
22
22
mm
LF
15
mm
LG
30
30
mm
LH
30
30
mm
LR
10
10
mm
LT
3.2
3.2
mm
LX
12
12
mm
LY
59
59
mm
LV
18.4
18.4
mm
适用挡圈型号
轴用C型 8
轴用C型 8
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型