XLG-100-1
SMC Corporation
高真空设备
高真空阀
XL 铝制高真空L型阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xl/xlg_asmtab.prj},{NB=XLG-100-1},{SIZE=100},{TYPE=},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{PPATH=xlg/assembly/xlg_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
XLG - 铝制高真空L型阀/双作用/O型圈密封
明细表
XLG-100-1
法兰尺寸
100
100
mm
法兰种类
(-) KF (NW)
(D) K (DN)
(-) KF (NW)
(D) K (DN)
指示器及操作口方向
(-) 法兰侧
(K) 法兰面 左侧
(L) 法兰面 底侧
(M) 法兰面 右侧
(-) 法兰侧
(K) 法兰面 左侧
(L) 法兰面 底侧
(M) 法兰面 右侧
温度规格/集热器的有无
(-) 5 ~ 60 °C
(H0) 5 ~ 150 °C
(H4) 5~150 ℃ 带100 ℃加热器
(H5) 5~150 ℃ 带120 ℃加热器
(-) 5 ~ 60 °C
(H0) 5 ~ 150 °C
(H4) 5~150 ℃ 带100 ℃加热器
(H5) 5~150 ℃ 带120 ℃加热器
磁性开关型号
(-) 无磁性开关 (无内置磁环)
M9// 无磁性开关 (内蔵磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (NPN)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (PNP)-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关 (无内置磁环)
M9// 无磁性开关 (内蔵磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (NPN)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (PNP)-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
导线长度
N/A
N/A
磁性开关个数/安装位置
(-) 无磁性开关
(-) 无磁性开关
阀体表面处理
(-) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 酸阳极氧化
(-) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 酸阳极氧化
密封材质
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR® UA4640
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR® UA4640
(F1) FKM
密封件材质变更的地方和泄漏量
(-) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-10 (FKM)
(-) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-10 (FKM)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型