AS2201-02-F06S-X737
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 金属阀体
AS-X737 带快换接头速度控制阀/外部全部金属制
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/as_x737/as_x737.prj},{NB=AS2201-02-F06S-X737},{GUI=AS22*1-02-F06S-X737},{CONTROL=0},{D=6},{T=R1/4},{TD=13.157},{H=17},{D1=15.5},{D2=19.5},{L1=22.5},{L2=22.3},{A=34.8},{M=13.6},{CNSMASSEXACT=48.7},{GK=3},{X1=9.100},{X2=5.500},{X3=13.900},{X4=3.600},{X5=18.500},{X6=14.000},{X7=15.000},{X8=5.000},{X9=4.000},{X10=3.800},{X11=10.000},{X12=4.900},{W1=16.850},{W2=12.000},{W3=14.000},{W4=3.600},{W5=22.500},{W6=12.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS-X737 - 带快换接头速度控制阀/外部全部金属制
明细表
AS2201-02-F06S-X737
GUI
AS22*1-02-F06S-X737
AS22*1-02-F06S-X737
型号
AS2201-02-F06S-X737
AS2201-02-F06S-X737
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
适合管子外径
6
6
mm
T
R1/4
R1/4
H
17
17
mm
D1
15.5
15.5
mm
D2
19.5
19.5
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
22.3
22.3
mm
A
34.8
34.8
mm
M
13.6
13.6
mm
质量
48.7
48.7
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型