JASV-LEA04-M5
SMC Corporation
流量控制元件
相关附属元件
JASV 带薄形快换接头的速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/related_equipment/jasv/jasv.prj},{NB=JASV-LEA04-M5},{GUI=JASV-LE*04-M5},{STUD=A},{SEAL=},{D=4.0},{T=M5x0.8},{H=2.5},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=12.1},{A=40.4},{L1=18.4},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=6},{NO=4},{TD=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
JASV - 带快换接头的速度控制阀轻薄型
明细表
JASV-LEA04-M5
GUI
JASV-LE*04-M5
JASV-LE*04-M5
螺栓的位置
(A) 右侧
(B) 左侧
(A) 右侧
(B) 左侧
密封方式
N/A
N/A
D
4.0
4.0
T
M5x0.8
M5x0.8
H
2.5
2.5
D1
10.0
10.0
D2
7.7
7.7
D3
8.2
8.2
D4
12.1
12.1
A
40.4
40.4
L1
18.4
18.4
L2
12.9
12.9
L3
17.4
17.4
L4
6.9
6.9
H1
12.7
12.7
H2
6.6
6.6
H3
16.2
16.2
M
13.3
CNSMASSEXACT
6
6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型