KRW08-03SW2
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KR-W2 难燃性(UL-94规格V-0相当) FR快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/krw_w2_eme.prj},{NB=KRW08-03SW2},{GUI=KRW08-03SW2},{OD=8},{R=3/8},{RA=16.662},{MODEL1=KRW08-03SW2},{OMSC=},{H=17},{D1=15.2},{D2=12},{L1=23.0},{L2=50.4},{A=52.5},{M=18.5},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{CNSMASSEXACT=74},{RD=10.168},{RD1=1.100},{A1=12.200},{B=6.000},{C=1.200},{D=0.000},{E=25.800},{F=1.832},{H1=6.750},{G=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KRW-W2 - 加长弯头
明细表
KRW08-03SW2
GUI
KRW08-03SW2
KRW08-03SW2
适合管子外径
8
8
mm
连接螺纹
3/8
3/8
型号
KRW08-03SW2
KRW08-03SW2
定制规格
(-) 无
(-X2) 非铜样式(非电镀镍层)
(-) 无
(-X2) 非铜样式(非电镀镍层)
六角对边
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
12
12
mm
L1
23.0
23.0
mm
L2
50.4
50.4
mm
A
52.5
52.5
mm
M
18.5
18.5
mm
有效截面积 FR2层
20.5
20.5
mm^2
有效截面积 FR软尼龙
14.2
14.2
mm^2
质量
74
74
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型