KFG2H0604-G01-C
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2H-C 洁净型设计/不锈钢嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2h_c/kfg2h_c.prj},{NB=KFG2H0604-G01-C},{OD=ø6},{ODX=6},{ID=ø4},{IDX=4.0},{R=G1/8},{MODEL=KFG2H0604-G01-C},{H1=14},{H2=10},{L=23.8},{M=5.8},{D1=3.3},{D2=14.0},{A=18.3},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=13},{ND=9.728},{DH2=8.5},{LV2=1.4},{LV17=1.50},{LV18=7.55},{LV19=9.80},{LV20=6.30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KFG2H-C - 直通接头
明细表
KFG2H0604-G01-C
适合管子外径
ø6
ø6
mm
适合管子内径
ø4
ø4
mm
连接螺纹
G1/8
G1/8
型号
KFG2H0604-G01-C
KFG2H0604-G01-C
六角对边
14
14
mm
六角对边
10
10
mm
L
23.8
23.8
mm
M
5.8
5.8
mm
D1
3.3
3.3
mm
D2
14.0
14.0
mm
A
18.3
18.3
mm
有效截面积
6.0
6.0
mm^2
质量
13
13
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型