KQ2L07-35AP
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:NPT (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2l_me_fs_inch.prj},{NB=KQ2L07-35AP},{GUI=KQ2L07-35*P},{OD=1/4},{T=1/4},{MATERIAL=A},{H=17.46},{D1=11.1},{D2=10},{L1=15.6},{L2=23.4},{A=20.8},{M=13.3},{EA1=11.3},{EA2=10.0},{MPS=4.5},{CNSMASSEXACT=19.0},{A4=7.000},{A4XIN=6.440},{A6=8.700},{DX=8.000},{A41=1.000},{A42=0.580},{N=11},{R=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 弯头(密封圈)
明细表
KQ2L07-35AP
GUI
KQ2L07-35*P
KQ2L07-35*P
适合管子外径(英寸)
1/4
1/4
连接螺纹 NPT
1/4
1/4
型号
KQ2L07-35AP
KQ2L07-35AP
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
17.46
17.46
mm
D1
11.1
11.1
mm
D2
10
10
mm
L1
15.6
15.6
mm
L2
23.4
23.4
mm
A
20.8
20.8
mm
M
13.3
13.3
mm
有效截面积 尼龙
11.3
11.3
mm^2
有效截面积 聚氨酯
10.0
10.0
mm^2
最小孔径
4.5
4.5
mm
质量
19.0
19.0
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型