KQ2VD04-03AP1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:R,Rc (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_7_1/kq2vd_dume_1_asmtab.prj},{NB=KQ2VD04-03AP1},{GUI=KQ2VD04-03*P1},{OD=4},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=03},{H=21},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=13.4},{L1=19.3},{L2=23.0},{L3=45.7},{A=38.1},{M=13.3},{P=13.4},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=48.7},{A1=5.600},{DA3=14.500},{DA1=7.700},{DA2=4.800},{DA4=7.160},{LH1=9.900},{LV1=9.000},{PPATH=kq2vd_dume_1/assembly/kq2vd_dume_1_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2VD - 两个单管万向弯头(密封圈)
明细表
KQ2VD04-03AP1
GUI
KQ2VD04-03*P1
KQ2VD04-03*P1
适合管子外径
4
4
mm
连接螺纹
3/8
3/8
型号
KQ2VD04-03AP1
KQ2VD04-03AP1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
21
21
mm
D1
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10
10
mm
D2
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
23.0
23.0
mm
L3
45.7
45.7
mm
A
38.1
38.1
mm
M
13.3
mm
P
13.4
mm
有效截面积 尼龙
2.9
2.9
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.9
2.9
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
48.7
48.7
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型