KQ2V04-01AP1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:R,Rc (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_7_1/kq2v_ume_1.prj},{NB=KQ2V04-01AP1},{GUI=KQ2V04-01*P1},{OD=4},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=01},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=13.4},{L1=19.3},{L2=12.7},{L3=24.6},{A=19.4},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=12.6},{A1=3.800},{DA1=7.700},{DA2=4.800},{DA3=8.200},{DA4=6.200},{LH1=8.600},{LV1=14.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2V - 万向弯头(密封圈)
明细表
KQ2V04-01AP1
GUI
KQ2V04-01*P1
KQ2V04-01*P1
适合管子外径
4
4
mm
连接螺纹
1/8
1/8
型号
KQ2V04-01AP1
KQ2V04-01AP1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
8
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10
10
mm
D2
13.4
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
12.7
12.7
mm
L3
24.6
24.6
mm
A
19.4
19.4
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
2.9
2.9
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.9
2.9
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
12.6
12.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型