KQ2W04-U02A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_4_1/kq2w_eme_gs_1.prj},{NB=KQ2W04-U02A1},{GUI=KQ2W04-U02*1},{OD=4},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=02},{H=14},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{D2=10},{L1=14.8},{L2=30.1},{A=27.8},{M=13.3},{EA1=4.0},{EA2=4.0},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=23.9},{LV1=4.83},{LV2=0.81},{LV3=17.16},{DV1=9.00},{DH1=7.20},{DH2=11.300},{DX=10.000},{LY=1.000},{LX=2.000},{R=2.000},{L11=21.990},{L12=1.160},{L13=1.490},{D11=15.200},{D12=12.220},{L14=14.690}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2W - 加长弯头(密封垫)
明细表
KQ2W04-U02A1
GUI
KQ2W04-U02*1
KQ2W04-U02*1
适合管子外径
4
4
mm
连接螺纹
1/4
1/4
型号
KQ2W04-U02A1
KQ2W04-U02A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
14
14
mm
D1
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10
10
mm
D2
10
mm
L1
14.8
14.8
mm
L2
30.1
30.1
mm
A
27.8
27.8
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
4.0
4.0
mm^2
有效截面积 聚氨酯
4.0
4.0
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
23.9
23.9
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型