KQ2Y08-U03A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_4/kq2y_mrt_gs.prj},{NB=KQ2Y08-U03A},{GUI=KQ2Y08-U03},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=17},{D1=13.2},{D2=12},{L1=18.2},{L2=22.8},{L3=18.2},{A=34.6},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=22.0},{LV1=4.860},{LV2=0.74},{LV3=7.40},{LV4=13.600},{LV5=12.000},{DH1=14.70},{DH2=10.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2Y - 辅助用T形接头(密封垫)
明细表
KQ2Y08-U03A
GUI
KQ2Y08-U03
KQ2Y08-U03
适合管子外径
8
8
mm
连接螺纹
3/8
3/8
型号
KQ2Y08-U03A
KQ2Y08-U03A
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
17
17
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
12
12
mm
L1
18.2
18.2
mm
L2
22.8
22.8
mm
L3
18.2
18.2
mm
A
34.6
34.6
mm
M
14.2
14.2
mm
有效截面积 尼龙
25.6
25.6
mm^2
有效截面积 聚氨酯
17.7
17.7
mm^2
最小孔径
6.0
6.0
mm
质量
22.0
22.0
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型