KQ2L03-33A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2l_me_s_inch_1.prj},{NB=KQ2L03-33A1},{GUI=KQ2L03-33**1},{OD=5/32},{T=1/16},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=11.11},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=10},{L1=14.8},{L2=23.8},{A=23.8},{M=13.3},{EA1=4.6},{EA2=3.3},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=9.3},{DX=7.200},{L3=14.400},{NO=4},{R1=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 弯头(密封剂)
明细表
KQ2L03-33A1
GUI
KQ2L03-33**1
KQ2L03-33**1
适合管子外径(英寸)
5/32
5/32
连接螺纹
1/16
1/16
型号
KQ2L03-33A1
KQ2L03-33A1
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
外螺纹密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
六角对边
11.11
11.11
mm
D1
8.2
8.2
mm
释放套尺寸
7.7
7.7
mm
释放套尺寸
10.0
10.0
mm
D2
10
mm
L1
14.8
14.8
mm
L2
23.8
23.8
mm
A
23.8
23.8
mm
M
13.3
mm
有效截面积 尼龙
4.6
4.6
mm^2
有效截面积 聚氨酯
3.3
3.3
mm^2
最小孔径
3.0
3.0
mm
质量
9.3
9.3
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型