KQ2H01-07A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2h_dds_inch_1.prj},{NB=KQ2H01-07A1},{GUI=KQ2H01-07A1},{ODA=1/8},{ODB=1/4},{D1=7.1},{AX=6.7},{AY=9.5},{D2=11.1},{BX=10.9},{BY=0},{L=27.6},{M1=13.3},{M2=13.3},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.0},{A1=6.700},{A2=3.950},{B1=10.900},{B2=7.150},{L1=14.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2H (英寸) - 异径直通接管
明细表
KQ2H01-07A1
GUI
KQ2H01-07A1
KQ2H01-07A1
适合管子外径 A (英寸)
1/8
1/8
适合管子外径 B (英寸)
1/4
1/4
型号
KQ2H01-07A1
KQ2H01-07A1
D1
7.1
7.1
mm
释放套尺寸
6.7
6.7
mm
释放套尺寸
9.5
9.5
mm
D2
11.1
11.1
mm
释放套尺寸
10.9
10.9
mm
释放套尺寸
0
0
mm
L
27.6
mm
M1
13.3
mm
M2
13.3
mm
有效截面积 尼龙
3.4
3.4
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.9
2.9
mm^2
最小孔径
2.5
2.5
mm
质量
2.0
2.0
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型