KQ2N04-M5A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2n_a_gs_1.prj},{NB=KQ2N04-M5A_1},{GUI=KQ2N04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=7},{L=29.7},{A=26.7},{M=13.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.4},{PPATH=kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj},{D11=7.000},{D12=6.900},{L11=0.500},{L12=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2N - 插管接头(密封垫)
明细表
KQ2N04-M5A
GUI
KQ2N04-M5
KQ2N04-M5
适合管子外径
4
4
mm
连接螺纹
M5x0.8
型号
KQ2N04-M5A
KQ2N04-M5A
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
7
mm
L
29.7
mm
安装孔
26.7
mm
M
13.4
mm
最小孔径
2.5
mm
质量
2.4
2.4
g
PPATH
kq2e_bu_kj/assembly/kq2e_bu_kj_asmsbl.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型