KQ2H23-06A1
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2h_dds_1.prj},{NB=KQ2H23-06A1},{GUI=KQ2H23-06A1},{ODA=3.2},{ODB=6.0},{MODEL=KQ2H23-06A1},{D1=7.1},{AX=6.7},{AY=9.5},{D2=10.4},{BX=9.7},{BY=12.0},{L=27.6},{M1=13.3},{M2=13.3},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=1.8},{A1=6.700},{A2=3.950},{B1=9.700},{B2=6.800},{L1=14.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2H - 异径直通接管
明细表
KQ2H23-06A1
GUI
KQ2H23-06A1
KQ2H23-06A1
适合管子外径 A
3.2
3.2
mm
适合管子外径 B
6.0
6.0
mm
型号
KQ2H23-06A1
KQ2H23-06A1
D1
7.1
7.1
mm
释放套尺寸A
6.7
6.7
mm
释放套尺寸A
9.5
9.5
mm
D2
10.4
10.4
mm
释放套尺寸B
9.7
9.7
mm
释放套尺寸B
12.0
12.0
mm
L
27.6
27.6
mm
M1
13.3
13.3
mm
M2
13.3
13.3
mm
有效截面积 尼龙
3.4
3.4
mm^2
有效截面积 聚氨酯
2.9
2.9
mm^2
最小孔径
2.5
2.5
mm
质量
1.8
1.8
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型