KK3P-08E
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KK S连接器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kk/kk_p_e_asmtab.prj},{NB=KK3P-08E},{BODY=1/8},{MODEL=KK3P-08E},{OD=8.0},{T=M16x1},{H1=17},{H2=19},{L1=43.4},{L2=18.4},{L3=20.0},{M=18.5},{MBS=6.0},{EA1=15.7},{EA2=22.6},{CNSMASSEXACT=30.2},{PPATH=kk_p_e/assembly/kk_p_e_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KK P E - 插头/带快换接头面板安装型
明细表
KK3P-08E
主体尺寸
1/8
1/8
型号
KK3P-08E
KK3P-08E
适合管子外径
8.0
8.0
mm
螺纹
M16x1
M16x1
六角对边
17
17
mm
六角对边
19
19
mm
L1
43.4
43.4
mm
L2
18.4
18.4
mm
L3
20.0
20.0
mm
M
18.5
18.5
mm
最小孔径
6.0
6.0
mm
有效截面积 聚氨酯
15.7
15.7
mm^2
有效截面积 尼龙
22.6
22.6
mm^2
质量
30.2
30.2
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型