VFR5110-1E
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VFR5000 5通电磁阀
集装板
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfr5000/manifold_base/vfr5_10_valve.prj},{NB=VFR5110-1E_BASE},{SYMBOL=1},{BOPTION=0},{PILOT=},{COIL=1},{ENTRY=E},{OPTION=},{MANUAL=},{CE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VFR5_10 VALVE - 非插入式/单体/集装用
明细表
VFR5110-1E
图形符号
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
本体可选项
(0) 标准
(1) 直接手动式
(0) 标准
(1) 直接手动式
先导方式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
线圈额定电压
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V~120V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V~120V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
导线引出方式
(E) 接线座出线式
(D) DIN形插座式
(DO) 没有连接头的DIN型插座
(E) 接线座出线式
(D) DIN形插座式
(DO) 没有连接头的DIN型插座
可选项
(-) 无可选项
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无可选项
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
先导阀手动操作的种类
(-) 非锁定推压式
(A) 非锁定推压式A型 (突出形)
(B) 锁定式B型 (要工具型)
(C) 锁定式C型 (杆型)
(-) 非锁定推压式
(A) 非锁定推压式A型 (突出形)
(B) 锁定式B型 (要工具型)
(C) 锁定式C型 (杆型)
对应CE/UKCA
N/A
N/A
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型