EX245-SPN1A
SMC Corporation
方向控制阀
省配线现场总线系统(串行传送系统)
EX245 现场总线设备(对应输入/输出)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/reduced_wiring_fieldbus_system/ex245/ex245_s_a.prj},{NB=EX245-SPN1A},{TYPE=SPN1A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
EX245-S_F - SI单元
明细表
EX245-SPN1A
型号
EX245-SPN1A
端子类型
(SPN1A) 协议:PROFINET; 通信插头:推压式接头(SCRJ):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(SPN2A) 协议:PROFINET; 通信插头:推压式接头(RJ45):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(SPN3A) 协议:PROFINET; 通信插头:M12插头(4针,插座,D导线):2个; 电源插头:7/8英寸插头(5针,堵头)和7/8英寸插头(5针,插座):各1个
(FPS1) 协议:PROFIsafe; 通信插头:推压式接头(SCRJ):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(FPS2) 协议:PROFIsafe; 通信插头:推压式接头(RJ45):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(FPS3) 协议:PROFIsafe; 通信插头:M12插头(4针,插座,D导线):2个; 电源插头:7/8英寸插头(5针,堵头)和7/8英寸插头(5针,插座):各1个
(SPN1A) 协议:PROFINET; 通信插头:推压式接头(SCRJ):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(SPN2A) 协议:PROFINET; 通信插头:推压式接头(RJ45):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(SPN3A) 协议:PROFINET; 通信插头:M12插头(4针,插座,D导线):2个; 电源插头:7/8英寸插头(5针,堵头)和7/8英寸插头(5针,插座):各1个
(FPS1) 协议:PROFIsafe; 通信插头:推压式接头(SCRJ):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(FPS2) 协议:PROFIsafe; 通信插头:推压式接头(RJ45):2个; 电源插头:推压式接头(24V):2个
(FPS3) 协议:PROFIsafe; 通信插头:M12插头(4针,插座,D导线):2个; 电源插头:7/8英寸插头(5针,堵头)和7/8英寸插头(5针,插座):各1个
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型